Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 0.1 µF bis 1500 µF
- Spannungsbereich von 2V bis 50V
- Verfügbar mit Zuverlässigkeitseinstufung im Militärstil und Stoßstromprüfung
Typische Anwendungen
- Militär
- Avionik
- Weltraum
Die TBJ COTS-Plus-Serie, basierend auf dem CWR11-Formfaktor, ist eine hochzuverlässige Serie, die den aktuellen Bereich der EIA Low ESR-Bewertungen umfasst. Diese Bewertungen sind mit Weibull-Einstufung (B oder C), Stoßstromprüfung gemäß MIL-PRF-55365 Rev. G (A, B, C) und optionaler Gruppe A von MIL-PRF-55365 erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Verbesserter ESR bei MnO2 Tantalkondensatoren im weiten Spannungsbereich
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software