Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität im Bereich von 22 µF bis 1500 µF
- Spannungsbereich von 2.5V bis 35V
- Verfügbar mit Zuverlässigkeitseinstufung im Militärstil und Stoßstromprüfung
Typische Anwendungen
- Militär
- Avionik
- Weltraum
- Pulsleistung
- Stromversorgungen
Die TBM COTS-Plus-Serie verwendet ein internes Mehranodendesign, um einen extrem niedrigen ESR zu erreichen, der die Leistung bei Anwendungen mit hoher Welligkeitsleistung verbessert. TBM ist mit Weibull-Zuverlässigkeit der Klasse „B“ und allen Stoßspannungstestoptionen gemäß MIL-PRF-55365 Rev. G („A“, „B“ und „C“) erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Verbesserter ESR bei MnO2 Tantalkondensatoren im weiten Spannungsbereich
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software