Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robustes Design für lange Lebensdauer
- Statistisches Screening mit beschleunigter Alterung
- Option für Überspannungstestpegel
- Verbesserte Grundzuverlässigkeit
- Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
- Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-202
- 3x Reflow-Zyklen gemäß J-STD-020
Typische Anwendungen
- AC / DC-Netzteile
- DC/DC-Wandler
- Militär
- Filterung
- Die Entkoppelung
- Timing-Schaltungen
- Pulsierende Schaltkreise
TCB ist eine COTS Plus-Serie leitfähiger Polymere für anspruchsvolle Industrieanwendungen, die einen sehr niedrigen ESR-Wert, eine stabile Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen und eine lange Lebensdauer erfordern – beispielsweise Hochleistungs-DC/DC-Wandler in der Industrie, der Avionik und Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen. Zusätzliche Zuverlässigkeits-/Überspannungsabschirmung und SnPb-Beschichtung sind auf Anfrage erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente