Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazität von 9.4 µF bis 1,980 µF, Spannungsbereich von 6 bis 50 V
- Ideal zur Reduzierung des Platzbedarfs auf der Platine, wenn mehrere Tantalkomponenten parallel verwendet werden
- Weitere TCP-Modul-Nennwerte und Formfaktoren sind möglicherweise auf Anfrage erhältlich
Typische Anwendungen
- Militär
- Avionik
- Weltraum
Das Tantalmodul der TCP-Serie stellt die höchste Packungsdichte für große Kapazitäts-/Spannungswerte dar, die in oberflächenmontiertem Tantal erhältlich ist. Diese Module verfügen über gestapelte Baugruppen aus CWR29-Kondensatoren, die einen extrem niedrigen ESR bieten und bewährte Zuverlässigkeitskondensatoren (Weibull-Spannungskonditionierung) gemäß MIL-PRF-55365 nutzen. Ideal zur Reduzierung des Platinenplatzlayouts, wenn mehrere Tantalkomponenten parallel verwendet werden und zusätzliche TCP-Modulnennwerte und Formfaktoren auf Anfrage erhältlich sein können.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Analyse des Leckstroms fester Tantalkappen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Erweiterte Testmethoden für hochgesiebtes Tantal
- Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
- Untersuchung der Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Verbesserter ESR bei MnO2 Tantalkondensatoren im weiten Spannungsbereich
- Sperrspannungsverhalten von Fest-Tantal-Kondensatoren
- Welligkeitsbewertung von Tantal-Chip-Kondensatoren
- Wärmemanagement von oberflächenmontierten Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software