Die harzbeschichteten, gekapselten Tantalkondensatoren von KYOCERA AVX sind für die Durchsteckmontage bedrahtet. Sie sind in fünfzehn Gehäusegrößen, Nennspannungen von 6.3 bis 50 V und Betriebstemperaturen von bis zu 125 °C erhältlich. Die Verpackungsoptionen umfassen sowohl lose als auch auf Rolle gegurtet für automatische Bestückung. Die hermetisch versiegelten nassen Tantalkondensatoren von KYOCERA AVX sind axial bedrahtete Geräte für die Durchsteckmontage. Es gibt 4 Gehäusegrößen, Nennspannungen von 6 V bis 125 V und Betriebstemperaturen von bis zu 200 °C.
RESOURCEN
& WERKZEUG
- Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren
- Katalog für Polymer-, Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Herausforderungen/Einschränkungen von Tantal-Kondensatoren mit hoher Kapazität
- Richtlinien für nasse Tantalkondensatoren
- Automotive-Anwendungen
- Hochzuverlässige Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt
- Broschüre über hochzuverlässiges Tantal
- Tantal-Probenkits