Leistungsmerkmale und Vorteile
- In Harz getauchte Festkondensatoren aus Tantal
- CV-Bereich: 0.10 – 330µF / 6.3 – 50V
- Umweltklassifizierung: 55/125/56 (IEC 68-2)
Typische Anwendungen
- Industrielle Elektronik mit bedrahteter Leiterplattentechnologie
TAP ist ein professionelles Gerät mit flammhemmender Beschichtung und zeichnet sich durch geringen Leckstrom und Impedanz, sehr kleine Abmessungen und außergewöhnliche Temperaturstabilität aus. Es ist für den Betrieb bis +125 °C ausgelegt und konditioniert und ist lose oder auf Rolle für den automatischen Einbau erhältlich. Die 15 Gehäusegrößen mit großen Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereichen bedeuten, dass der TAP für nahezu jede Anwendung geeignet ist.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software