Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zinn-Blei (Sn/Pb) Endprodukt
- CV-Bereich: 0.10 – 330µF / 6.3 – 50V
- Kapazitätsbereich von 0.10 µF bis 330 µF
Typische Anwendungen
- Experimentelle Elektronik
- Spezialinstrumente
TEP ist eine Zinn-Blei-Version des konform beschichteten Tantal-Radialkondensators (TAP). Es handelt sich um ein professionelles Gerät mit flammhemmender Beschichtung und niedrigem Leckstrom und Impedanz, sehr kleiner physikalischer Größe und außergewöhnlicher Temperaturstabilität. Es ist in Großpackungen und T&R-Verpackungen für den automatischen Einbau erhältlich. Dank der großen Auswahl an Kapazitäten, Betriebsspannungen und Gehäusegrößen ist TEP für nahezu jede Anwendung geeignet.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software