Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- Reichhaltiger Klang im Bassregister und klarer Klang. Die Materialien werden streng ausgewählt, um einen hohen Klangpegel zu erzielen. Die F95-Serie hat keinen Leadframe und keinen Vibrationsfaktor.
- Niedriger ESR, niedriger ESL
- Kombinieren Sie Miniaturgröße und hohe Kapazität, die für mobiles Design erforderlich sind
- SMD-konform
- Kleiner und hoher Lebenslauf
Typische Anwendungen
- Mobiler Audioplayer
- Smartphone
- Telefon mobil
- Drahtloses Mikrofonsystem
Die Festkörper-Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F95 von AVX Audio sind konform beschichtete Chip-Kondensatoren, die für Audioanwendungen entwickelt wurden. Sie bestehen aus streng ausgewählten Materialien, um eine höhere Klangqualität zu erreichen und einen satten, klaren Klang im Bassregister zu erzeugen. Die Audio-Serie F95 hat keinen Anschlussrahmen und keinen Vibrationsfaktor. Die rahmenlose Funktion ermöglicht eine größere Kapazität in einem kleineren Gehäuse, um Platz auf der Platine zu sparen. Die Festkörper-Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F95 von AVX Audio sind mit Kapazitäten von 68 µF bis 470 µF bei 4 V, 6.3 V und 10 V erhältlich. Diese Kondensatoren bieten einen ESR (bei 100 kHz) von 0.4 Ω bis 0.9 Ω. Zu den Anwendungen für die Festkörper-Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F95 von AVX Audio gehören Smartphones, drahtlose Mikrofonsysteme und mobile Audioplayer.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren