Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- Für Hochfrequenz
- SMD-konform
- Kleiner und hoher Lebenslauf
Typische Anwendungen
- Smartphone
- Tablet PC
- Drahtloses Modul
- E-Book
Die Produktlinie der Fest-Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F95 ist jetzt in einer größeren Auswahl an Werten erhältlich. Die F95-Feststoff-Tantal-Elektrolytkondensatoren von KYOCERA AVX sind konform beschichtete Chipkondensatoren, die der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU entsprechen. Die rahmenlose Funktion ermöglicht eine größere Kapazität in einem kleineren Gehäuse, um Platz auf der Platine zu sparen. Die Fest-Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F95 sind mit Kapazitäten von 1 µF bis 470 µF in 4 V, 6.3 V, 10 V, 16 V, 20 V, 25 V, 35 V und 50 V erhältlich. Diese Kondensatoren bieten einen ESR (bei 100 kHz) von 0.4 Ω bis 15.0 Ω. Zu den Anwendungen für F95-Feststoff-Tantal-Elektrolytkondensatoren gehören Smartphones, drahtlose Module, Tablet-PCs und E-Books.