Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS2-Richtlinie 2011/65/EU
- SMD-konform
- Klein und unauffällig
Typische Anwendungen
- Smartphone
- Telefon mobil
- Drahtloses Modul
- Höhrgerät
Die Festtantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F75 Maximum CV sind mit Kapazitäten von 68 µF bis 2200 µF in 4 V, 6.3 V, 10 V und 16 V erhältlich und bieten einen ESR (bei 100 Hz) von 0.07 Ω bis 0.22 Ω.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software