Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- Konform mit AEC-Q200
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Niedriger ESR
Typische Anwendungen
- Kabinenelektronik
- Infotainment
Die F91-AJ6-Serie ist ein harzgeformter Chip mit niedrigem ESR im Automobilproduktbereich. Er entspricht der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU und AEC-Q200 und wird hauptsächlich in der Kabinenelektronik und im Infotainment verwendet. Die F91-AJ6-Serie ist in den Gehäusegrößen A und B erhältlich.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente