F93-AJ6-Serie


F93-AJ6-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
  • Konform mit AEC-Q200
  • 100 % auf Stoßstrom getestet
Typische Anwendungen
  • Kabinenelektronik
  • Infotainment

Die F93-AJ6-Serie ist ein harzgeformter Chip im Automobilproduktbereich. Die F93-AJ6-Serie entspricht der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU sowie AEC-Q200. Typische Anwendungen sind Kabinenelektronik und Infotainment. F93-AJ6 ist in vier verschiedenen Gehäusegrößen (A, B, C und N) erhältlich.

Datenblatt / Kataloge
Funktionen / Spezifi kationen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

F93AJ6
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente
Umwelt-/Compliance-Dokumente

Serie F93-AJ6 | Dokumentation zum Umweltschutz