Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- 100 % auf Stoßstrom getestet
Typische Anwendungen
- Industrielle Ausrüstung
- Smartphone
- Medizinische Ausrüstung
- Automotive Electronics
- Tragbares Spiel
Die Kondensatoren der F98-AS1-Serie zeichnen sich durch eine proprietäre bleirahmenlose Struktur mit präzisen Abmessungen und spannungsarmer Verpackung, eine interne Dünnschichtsicherung zum Schutz vor Kurzschlüssen und eine bewährte Undertab-Anschlusstechnologie aus, die einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad und eine hohe Leiterplattenbestückungsdichte ermöglicht. Die F0805-AS2012-Serie ist derzeit in einem 22-S-Gehäuse (10 metrisch) mit fünf Nennwerten (33 μF/10 V, 47 μF/10 V, 10 μF/16 V, 1 μF/35 V und 0.9 μF/98 V) und einer maximalen Höhe von 1 mm erhältlich und ist das kleinste und dünnste SMD-Tantalprodukt mit Sicherung, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Daher eignet sich die Serie ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen Sicherheit und Größe von größter Bedeutung sind, darunter: Automobil-, Gewerbe-, Industrie- und Medizinanwendungen sowie die Eingangs-/Ausgangsleitungen kleiner Stromversorgungsschaltungen, tragbarer Spielgeräte und Smartphones.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren