Leistungsmerkmale und Vorteile
- Konform mit der RoHS3-Richtlinie 2015/863/EU
- SMD-Face-Down-Design
- Klein und flach
- 100 % auf Stoßstrom getestet
Typische Anwendungen
- Smartphone
- Mobiltelefon
- Drahtloses Modul
- Hörgeräte
Die Festtantal-Elektrolytkondensatoren der F98-Serie sind kleine, SMD-Harz-geformte Chips mit hoher Kapazität zwischen 0.47 µF und 220 µF und Nennspannungen zwischen 2.5 V und 35 V. Die F98-Kondensatoren sind RoHS3-konform gemäß Richtlinie 2015/863/EU. Die F98-Serie bietet hohe CV-Fähigkeiten mit dem Undertab-Design und hat kleine Gehäusegrößen wie 0402, 0603 und 0805.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Tantalkondensatoren mit hohem CV – Herausforderungen und Einschränkungen
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente