Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verbesserte Zuverlässigkeit – 2x Standard
- 175 °C bei 0.5 VR Dauerbetrieb
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 0.10–220 μF / 6.3–50 V
- 5 Gehäusegrößen verfügbar
- Niedrige ESR-Optionen bei Genehmigung
- Hochtemperaturanwendungen in der Automobil- und Industrieindustrie
Typische Anwendungen
- Kfz-ECU- und ABS-Steuerelektronik
- Geothermische Instrumentierung
KYOCERA AVX bietet Hochtemperatur-Tantal-Chipkondensatoren der THJ-Serie an. Die 175 °C-Kondensatoren, erhältlich in den Gehäusegrößen A, B, C, D und E, arbeiten kontinuierlich bei einer Nennspannung von 0.5 innerhalb eines CV-Bereichs von 0.1–220 µF / 6.3–50 V. Die 175 °C-Kondensatoren sind sehr zuverlässig für Hochtemperaturanwendungen in der Automobilindustrie und in der Industrie. Die 200 °C-Kondensatoren, erhältlich in den Gehäusegrößen B und E, arbeiten bei einer Nennspannung von 0.33 für 1000 Stunden Dauerbetrieb mit einem Leckstrom danach von weniger als 1 mA.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Kondensatoren für Hochtemperaturanwendungen
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Tantalkondensatoren: Technologie für erweiterten Betriebstemperaturbereich
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente