Leistungsmerkmale und Vorteile
- SMD 200°C Tantalkondensator
- 200 °C bei 0.33 VR, 1000 Stunden Dauerbetrieb
- Leckstrom nach 200ºC 1000 Stunden weniger als 1 mA
- 3x Reflow 260°C
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Vergoldete Anschlüsse für Hybridmontage
- Ölbohrungen, Luft- und Raumfahrt, Automobilanwendungen
- CV-Bereich: 10–220µF / 10–16V
- 2 Gehäusegrößen verfügbar
Typische Anwendungen
- Bohren im Bohrloch
Die THJ-Serie mit einer Erweiterung bis 200°C ist ein Hochtemperatur-SMD-Tantal-Chipkondensator. Der Leckstrom bei 200°C beträgt 1000 Stunden weniger als 1 mA, sie hat einen dreimaligen Reflow bei 260°C und einen CV-Bereich von 10-220µF / 10-16V. Die THJ-Serie mit einer Erweiterung bis 200°C ist in zwei Gehäusegrößen (B und E) erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Kondensatoren für Hochtemperaturanwendungen
- SMD-Tantalkondensatoren durchbrechen 200°C-Grenze für Dauerbetrieb
- Tantalkondensatoren: Technologie für erweiterten Betriebstemperaturbereich
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente