Leistungsmerkmale und Vorteile
- Der kleinste SMD-Tantalkondensator der Welt
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 0.10–150 μF / 2–25 V
- 11 Gehäusegrößen verfügbar, Standard und Low Profile
Typische Anwendungen
- Hörgeräte
- Nicht lebenserhaltende medizinische
- Langlebige Miniaturdesigns
- Logistik
- Handheld-/Wearable-Anwendungen
Die TAC-Serie eignet sich gut für industrielle und medizinische Anwendungen. TACmicrochip® ist ein großer Durchbruch in der Miniaturisierung ohne Leistungseinbußen. Es bietet den höchsten Energiespeicher in einem kleinen Gehäuse bis hinunter zu 0402.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente