Leistungsmerkmale und Vorteile
- Allzweck-SMT-Chip-Tantal-Serie
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- 17 Gehäusegrößen verfügbar, Standard und Low Profile bis zu einer maximalen Höhe von 1 mm
- Low-Profile-Optionen verfügbar
- CV-Bereich: 0.10–2200 μF / 2.5–50 V
- J-Lead-Konstruktion
Typische Anwendungen
- Allgemeiner Low Power DC/DC und LDO
- Unterhaltungs-/Infotainmentsysteme
- Design mit eingeschränkter Höhe
Die TAJ-Serie (Standard Tantalum) ist eine Allzweck-SMT-Chip-Tantal-Serie. Es gibt siebzehn verfügbare Gehäusegrößen und bietet Low-Profile-Optionen. Der CV-Bereich beträgt 0.10–2200 μF/2.5–50 V.
Bei den Low-Profile-Tantalkondensatoren der TAJ-Serie handelt es sich um Allzweck-SMT-Chipkondensatoren, die in Höhen von 1.00 mm (0.039″) bis 2.00 mm (0.079″) und in den Gehäusegrößen 2312, 1206, 0805, 1210 und 2917 erhältlich sind. Der Low-Profile-TAJ Die Serie verfügt über einen CV-Bereich von 0.10–1000 µF/2.5–50 V. Blei(Pb)-frei und RoHS-konform.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Anwendungsinformationen für oberflächenmontierte Tantalkondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente