Leistungsmerkmale und Vorteile
- Untere Elektrodenstruktur
- Kompakt, flaches Profil und supergroße Kapazität
- Ultragroße Kapazität, etwa doppelt so groß wie der Typ mit Standardstruktur (J-Leitung).
- Mangandioxid-Kathodenschicht
- Konstante Kapazität unter verschiedenen Gleichstromvorspannungen
- Kein Klingeln oder Vibrieren
Typische Anwendungen
- Für PCB-Designs mit hoher Bauteildichte
- DC / DC
- Logistik
- Telekommunikation
- IoT
- Heimanwendungen
- Sensors
Die TCS-Serie verwendet ein hocheffizientes Gehäusedesign für mehr Kompaktheit und ein niedrigeres Profil mit extragroßer Kapazität sowie hervorragender Temperatur- und DC-Bias-Stabilität. TCS verwendet eine Mangandioxid-Kathode (MnO2) in Kombination mit einer Unterlasche für eine höhere Kapazität.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren