Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohes Kapazität-Spannungs-Verhältnis
- Extrem hoher volumetrischer Wirkungsgrad
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 0.47–220 μF / 2–35 V
- 12 Gehäusegrößen verfügbar
Typische Anwendungen
- Tragbare Verbraucheranwendungen mit Platzbeschränkungen
Tantal-Festelektrolyt-Chipkondensatoren der TLC-Serie bieten ein hohes Kapazitäts-Spannungs-Verhältnis und einen extrem hohen volumetrischen Wirkungsgrad. Die für Verbraucheranwendungen konzipierten Tantal-Elektrolytkondensatoren der TLC-Serie von KYOCERA AVX sind in 12 Gehäusegrößen mit einem Kapazitätsbereich von 0.47 µF bis 220 µF und einem Betriebstemperaturbereich von -55 ºC bis +125 ºC erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente