Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe volumetrische Effizienz
- 3x Reflow 260°C kompatibel
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- 14 Gehäusegrößen verfügbar, einschließlich Low-Profile-Codes
- Umweltfreundlichkeit
- Verbraucheranwendungen
- CV-Bereich: 10–1500 μF / 2.5–20 V
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- MP3/4-Player
Tantal-Festelektrolyt-Chipkondensatoren der TLJ High CV Consumer-Serie haben einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad, sind 3x-Reflow-260°C-kompatibel und umweltfreundlich. Zu den Verbraucheranwendungen zählen Mobiltelefone, PDAs usw.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente