Leistungsmerkmale und Vorteile
- Großes Gehäuse für maximale Kapazität
- 3x Reflow 260°C kompatibel
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Low-Profile-Lösung
- Verbraucheranwendungen (z. B. PCMCIA/USB Wireless Express Cards usw.)
- CV-Bereich: 1000–3300 μF / 4–10 V
- 2 Gehäusegrößen verfügbar
Typische Anwendungen
- Datenübertragungsmodems
- SSD-Backup-Schaltungen
KYOCERA AVX bietet die flachen Tantal-Festelektrolyt-Chipkondensatoren der TLN PulseCap™-Serie mit großem Gehäuse für maximale Kapazität an. Die PulseCap™-Serie ist 3x Reflow 260º-kompatibel und bietet eine Kapazität von bis zu 3300µF. Ideal für Verbraucheranwendungen wie PCMCIA/USB Wireless Express Cards usw.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente