Leistungsmerkmale und Vorteile
- Anordnung der Anschlüsse unter der Lasche:
– Hohe volumetrische Effizienz
– Hohe Leiterplattenbestückungsdichte
– Hohe Kapazität bei kleineren Abmessungen - 3x Reflow 260°C Kompatibel
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- Verbraucheranwendungen (z. B. PCMCIA/USB Wireless Express Cards, Mobiltelefone, MP3 usw.)
- 3 Gehäusegrößen verfügbar
- CV-Bereich: 47–220 μF / 4–10 V
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- Tablets
- MP3/4-Player
KYOCERA AVX bietet die TLN Undertab-Serie von Tantal-Festelektrolyt-Chipkondensatoren an. Der Undertab-Anschlussstil bietet Anschlüsse, die im Gegensatz zu herkömmlichen „J“-Anschlüssen nicht über den Umriss des Gehäuses hinausragen. Diese Funktion führt zu einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad, einer hohen Leiterplattenmontagedichte und einer hohen Kapazität bei kleineren Abmessungen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Sperrspannungsverhalten von festen Tantalkondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
- Untersuchung der Auswirkungen der Reihenschaltung von Tantalkondensatoren
- Anwendungsrichtlinien für IR-Reflow von oberflächenmontierten Fest-Tantal-Kondensatoren
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Äquivalenter Serienwiderstand von Tantalkondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente