Leistungsmerkmale und Vorteile
- TACmicrochip®-Kondensator mit niedrigem ESR
- Kleinstes und flaches Tantal
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 1.0–100 μF / 3–25 V
- 4 Gehäusegrößen verfügbar
- Stromversorgungsanwendungen
Typische Anwendungen
- Tragbarer Controller mit erhöhtem Strombedarf
Die TPC-Serie bietet niedrigere ESR-Eigenschaften für TACmicrochip®-Feststoff-Tantal-Kondensatoren. Die TPC-Kondensatoren mit niedrigem ESR verbessern die Leistung von Netzteilen in Miniaturgehäusegrößen wie 0402, 0603 und 0805.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente