Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mehranodenkonstruktion
- Super niedriger ESR
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 10–2200 μF / 2.5–50 V
- 5 Gehäusegrößen verfügbar
- „Spiegel“-Mehranodenkonstruktion in Kombination mit D- und Y-Gehäusekondensatoren reduziert ESL auf die Hälfte
Typische Anwendungen
- Hochleistungs-DC/DC-Allgemeinanwendungen
Die Multianoden-Kondensatoren mit ultraniedrigem ESR der TPM-Serie sind in den Gehäusecodes D, E, V und Y erhältlich und bieten einen CV-Bereich von 10-2200µF / 2.5-50V. Die Tantalkondensatoren verfügen über eine „gespiegelte“ Multianodenkonstruktion, die mit den Kondensatoren im D-Gehäuse verwendet wird, um den ESL auf die Hälfte zu reduzieren. Die Multianoden-Kondensatoren mit ultraniedrigem ESR der TPM-Serie sind PB-frei und RoHS-konform.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Eine Studie zur Feldkristallisation in Tantalkondensatoren und ihrer Auswirkung auf DCL und Zuverlässigkeit
- Analyse des Leckstroms von Festtantalkondensatoren
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren zur Verwendung in Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Eigenschaften von Speicherkondensatoren und ihre Auswirkung auf die Leistung von Energieerntemaschinen
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente