Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robuste MnO-Serie mit niedrigem ESR2 Festelektrolytkondensatoren
- 100 % auf Stoßstrom getestet
- CV-Bereich: 0.15–1500 μF / 2.5–50 V
- 14 Gehäusegrößen verfügbar
- Stromversorgungsanwendungen
Typische Anwendungen
- Allgemeine DC/DC-Wandler mittlerer Leistung
Mit einem ESR von nur 80 mΩ eignen sich TPS-Kondensatoren zum Glätten und Filtern auf 3.3-V-Stromschienen, einer bevorzugten Ausgangsspannung von DC/DC-Wandlern. Geräte mit hoher Kapazität können auch als Batterieunterstützung in Handgeräten verwendet werden, bei denen eine geringe Größe eine der wichtigsten Designanforderungen ist.
TPS-Tantalkondensatoren haben einen maximalen direkten Leckstrom von 19.8 μA und einen maximalen Verlustfaktor bei 120 Hz von 12 %. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 bis +125 °C.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
- Grundlegende Tantalkondensatortechnologie
- Ersatzschaltbild für Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren für uns in der Simulationssoftware
- Aspekt des niedrigen Leckstroms beim Entwurf mit Tantal- und Nioboxid-Kondensatoren
- Neue Tantal-Technologien: Tantal-Polymer- und Nioboxid-Kondensatoren
- Regeln zur Spannungsreduzierung für feste Tantal- und Niob-Kondensatoren
- Glossar der in der Tantalindustrie verwendeten Begriffe
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente