Leistungsmerkmale und Vorteile
- Tantal-Nasselektrolyt, verbleit
- 1 Gehäusegröße verfügbar: T4
- CV-Bereich: 220-400µF / 75-125V
- Temperaturbereich –55/+230°C
- 100 % Überspannungsschutz
Typische Anwendungen
- Avionik
- Logistik
- Loch runter
- Satelliten
Die TWA-X-Serie stellt eine Hochtemperaturversion herkömmlicher Tantalkondensatoren mit Nasselektrolyt dar, die für den Einsatz bei 230 °C ausgelegt sind. Das Kathodensystem mit hoher Kapazität ermöglicht ein hohes CV-Niveau (Kapazität/Spannung) in Standardgehäusegrößen. Ausgewählte Werte des TWA-X sind für bis zu 500 Betriebsstunden bei extremen Temperaturen mit der geltenden reduzierten Spannung geeignet. Die mechanischen Tests werden gemäß MIL-STD-202, Hochfrequenzvibration – Methode 204, Testbedingung „D“ und mechanischer Stoßtest – Methode 213, Testbedingung „I“ durchgeführt. Dieses Design umfasst eine verschweißte Tantaldose und eine Kopfbaugruppe, die eine hermetische Abdichtung bietet, um auch harten Stoß- und Vibrationsanforderungen standzuhalten. Wenden Sie sich an das Werk, um weitere Optionen für kundenspezifisches Komponentendesign zu erhalten.