TWD HIGH TEMP MAX CAP-SERIE


TWD-Serie
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sehr hohe Kapazität
  • -55 bis 175°C Betriebstemperatur
  • Hermetische Verpackung
  • Lebensdauer bis zu 10 Stunden bei ausgewählten Codes
  • Hohe elektrische und mechanische Stabilität
Typische Anwendungen
  • Spezielle Industrie
  • Avionik
  • Militär

Die TWD-Serie ist ein axial bedrahteter Tantal-Nasselektrolytkondensator, der für DC- (Hold-up) und niederfrequente Impulsanwendungen entwickelt wurde. Durch die Verwendung von Tantalpulvern mit hoher CV erreicht die TWD-Serie extrem hohe Kapazitätswerte, die denen des Superkondensatorbereichs ähneln. Der TWD bietet einen erweiterten Temperaturbereich von bis zu 175 °C und eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 10000 Stunden. Die Komponenten sind für die automatische Montage und das Löten geeignet. Das bewährte Nass-Tantal-Design eignet sich für Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Designmöglichkeiten zu erfahren, die über die in diesem Datenblatt enthaltenen hinausgehen.

Datenblatt / Katalog
Funktionen / Spezifi kationen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TWD Hochtemperatur-Max-Kondensatorserie
" Klicke zum Zeigen

Technische Papiere
Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen