Leistungsmerkmale und Vorteile
- Qualifiziert gemäß M39006/33-Spezifikationen
- Spannungsbereich von 25V bis 75V
- Verfügbar mit Zuverlässigkeitsstufe M (1 %), P (0.1 %)
Typische Anwendungen
- Verteidigung/Avionik
- DC-DC-Netzteile
- Stromrichter
- Massenenergiespeicherung
- Pulsleistung
KYOCERA AVX ist ein qualifizierter, zugelassener Lieferant für bestimmte Bewertungen von MIL-PRF-39006. Die Liste der Bewertungen befindet sich auf unserem Datenblatt und wird laufend aktualisiert, wenn die Qualifikation erweitert wird. Dieses Design ist ein axial bedrahtetes röhrenförmiges Gehäuse. Es umfasst eine verschweißte Tantaldose und eine Kopfbaugruppe, die eine hermetische Abdichtung bietet, um rauen Umgebungen standzuhalten. Ausfallraten von 1 % / 1000 Stunden (M), 0.1 % / 1000 Stunden (P) und 0.01 % / 1000 Stunden (R) Basiszuverlässigkeit. Einzelheiten zu den Testbedingungen finden Sie in MIL-PRF-39006.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software