Leistungsmerkmale und Vorteile
- Qualifiziert nach DLA 13017
- Spannungsbereich von 25 V bis 100 V; Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
- Standardgehäusegrößen T1 bis T4
Typische Anwendungen
- Verteidigung/Avionik
- DC-DC-Netzteile
- Stromrichter
- Massenenergiespeicherung
- Pulsleistung
Die TWS-Serie, die gemäß den Anforderungen von DLA 13017 gebaut wurde, stellt eine Familie axial bedrahteter Nass-Tantalkondensatoren dar, die die hohen Kapazitätswerte von DLA 93026 mit zusätzlicher mechanischer Stabilität für eine erhöhte Vibrationsfestigkeit umfasst. Komponenten, die gemäß DLA 13017 gebaut wurden, werden außerdem einem verbesserten Thermoschocktest unterzogen, der von den standardmäßigen 30 Zyklen auf 300 Zyklen erhöht wurde. Darüber hinaus umfasst diese Familie Sperrspannungstests gemäß MIL-PRF39006 mit einem maximalen Gleichstrompotential von -3 V. Kundenspezifische Kapazitäts- und Spannungspakete sind möglich und willkommen. Wenden Sie sich an das Werk, um Designmöglichkeiten zu erfahren, die über die in diesem Datenblatt enthaltenen hinausgehen.