Leistungsmerkmale und Vorteile
- CECC 30 202-001, MIL-PRF-39006
- Tantalkondensatoren mit nassem Elektrolyt, hohe CV
- Axial bedrahtet, CV-Bereich: 220 – 1500µF / 25 – 100V
Typische Anwendungen
- Betriebstemperatur: -55 ° C bis 125 ° C
- Nennspannung: 85°C
- Herabgesetzte Spannung: 125 °C
Die TWA-E-Serie ist ein axial bedrahteter Tantal-Nasselektrolytkondensator, der in der EU gemäß CECC 30 202-001 hergestellt wird. Das Kathodensystem mit hoher Kapazität ermöglicht ein hohes CV-Niveau (Kapazität/Spannung) in DSCC-kompatiblen Gehäusegrößen. Dieses Design umfasst eine verschweißte Tantaldose und eine Kopfbaugruppe, die eine hermetische Abdichtung bietet, um den harten Stoß- und Vibrationsanforderungen von MIL-PRF-39006 standzuhalten. Kundenspezifische Kapazitäts- und Spannungspakete sind möglich und willkommen. Wenden Sie sich an das Werk, um Designmöglichkeiten zu erfahren, die über die im Datenblatt enthaltenen hinausgehen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technisches Dokument – Klicken zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software