Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich von 15V bis 125V
- Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
- Standardgehäusegrößen T1 bis T4
- Verfügbar mit benutzerdefinierten Tests und Grenzwerten
- CV-Bereich: 10–4700 μF/15–125 V
Typische Anwendungen
- Verteidigung/Avionik
- DC-DC-Netzteile
- Stromrichter
- Massenenergiespeicherung
- Pulsleistung
Die TWA-Serie ist ein axial bedrahteter Tantal-Nasselektrolytkondensator mit einem einzigartigen Kathodensystem, das sehr hohe CV (Kapazität/Spannung) pro cm39006 in herkömmlichen MIL-PRF-93026-Gehäusegrößen ermöglicht. Die Serie verwendet außerdem eine verschweißte Tantaldose und eine Kopfbaugruppe, um eine hermetische Abdichtung und eine daraus resultierende lange Betriebslebensdauer zu gewährleisten. Die Konstruktion ähnelt der von DLA XNUMX und ist in der Lage, harten Stoß- und Vibrationsbedingungen standzuhalten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software