TWA-Y-Serie


Nasses Tantal
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Tantal-Nasselektrolyt, verbleit
  • 4 Gehäusegrößen verfügbar: T1-T4
  • CV-Bereich: 10–4700µF / 15–125V
  • Temperaturbereich: –55/+200°C
  • 100 % Überspannungsschutz
Typische Anwendungen
  • Avionik
  • Logistik
  • Unten im Loch
  • Satelliten

Die TWA-Y-Serie stellt eine Hochtemperaturversion herkömmlicher Tantalkondensatoren mit Nasselektrolyt dar, die für den Einsatz bei 200 °C ausgelegt sind. Das Kathodensystem mit hoher Kapazität ermöglicht ein hohes CV-Niveau (Kapazität/Spannung) in Standardgehäusegrößen. Ausgewählte Werte des TWA-Y sind für bis zu 2000 Betriebsstunden bei extremen Temperaturen mit der geltenden reduzierten Spannung geeignet. Die mechanischen Tests werden gemäß MIL-STD-202, Hochfrequenzvibration – Methode 204, Testbedingung „D“ und mechanischer Stoßtest – Methode 213, Testbedingung „I“ durchgeführt. Dieses Design umfasst eine verschweißte Tantaldose und eine Kopfbaugruppe, die eine hermetische Abdichtung bietet, um auch harten Stoß- und Vibrationsanforderungen standzuhalten. Wenden Sie sich an das Werk, um weitere Optionen für kundenspezifisches Komponentendesign zu erhalten.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TWA-Y-Serie
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen