Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich von 6 V bis 125 V; Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
- Standardgehäusegrößen T1 bis T4
- Verfügbar mit benutzerdefinierten Tests und Grenzwerten
Typische Anwendungen
- Verteidigung/Avionik
- DC-DC-Netzteile
- Stromrichter
- Massenenergiespeicherung
- Pulsleistung
Die TWC-Serie ist eine COTS-Plus-Version herkömmlicher Tantalkondensatoren mit Nasselektrolyt. Dieses Design umfasst eine verschweißte Tantaldose und eine Stiftleiste, die eine hermetische Abdichtung bietet, um rauen Umgebungen standzuhalten, und umfasst ausgewählte Tests der Gruppe A nach MIL-PRF-39006. Militärisch zugelassene Versionen finden Sie im Datenblatt nach MIL-PRF-39006 auf der Website von KYOCERA AVX.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software