Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgelegt für den Betrieb bei 200 °C mit entsprechend reduzierter Spannung
- Zertifiziert für 500 Betriebsstunden
- Standardgehäusegrößen T1 bis T4
Typische Anwendungen
- Ölbohrung
Die Hochtemperaturserie TWC-Y stellt eine COTS-Plus-Version herkömmlicher Tantalkondensatoren mit Nasselektrolyt dar, die für den Einsatz bei 200 °C ausgelegt sind. Die aufgeführten Komponenten sind bei der entsprechenden reduzierten Spannung für 500 Betriebsstunden bei extremen Temperaturen geeignet. Dieses Design umfasst eine verschweißte Tantaldose und eine Kopfbaugruppe, die eine hermetische Abdichtung bietet, um rauen Umgebungen standzuhalten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software