Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich von 25 V bis 125 V; Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
- Bietet Durchgangslochmontage für eine sichere, robuste Platinenverbindung
- Kundenspezifische Kapazitäts- und Spannungspakete sind verfügbar
Typische Anwendungen
- Defense
- Avionik
- Energiereserven
Die TWM-Serie stellt ein Modul dar, bei dem nasse Tantalkomponenten für extrem hohe Kapazitätswerte parallel geschaltet sind. Das Gehäuse bietet eine Durchsteckmontage für eine sichere, robuste Platinenverbindung in extremen Umgebungen. Dies ermöglicht auch eine potenzielle Reduzierung des Platinenplatzes und verringert die Anzahl der zu montierenden Komponenten. Die Standardwerte nutzen bis zu 3 TWA-Komponenten, aber auf Anfrage sind möglicherweise alternative Konfigurationen mit unterschiedlichen Kapazitätswerten oder Spezifikationen erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Technische Papiere
Technische Dokumente – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software