THERMISCHES MANAGEMENT
THERMISCHES MANAGEMENT
Wärmemanagement für elektronische Komponenten ist die Kontrolle der während des Betriebs erzeugten Wärme, um optimale Leistung zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden. Da elektronische Geräte immer kompakter und leistungsfähiger werden, wird effizientes Wärmemanagement immer wichtiger. Dabei werden Leiter und Thermistoren eingesetzt, um die Wärme von empfindlichen Komponenten abzuleiten. Ein korrektes thermisches Design verlängert die Lebensdauer der Komponenten, gewährleistet die Systemzuverlässigkeit und verhindert thermisch bedingte Ausfälle. Es trägt außerdem zur Energieeffizienz bei und ermöglicht den Betrieb der Geräte in sicheren Temperaturbereichen unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.