Leistungsmerkmale und Vorteile
- Großer Widerstandsbereich
- Schnelle thermische Reaktion
- Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss für hervorragende Lötbarkeit
Typische Anwendungen
- LCD-Kompensation
- Akkus
- Mobiltelefone
- CD-Spieler
- Heizsysteme
- Klimaanlagen
- Temperaturregelung von Schaltnetzteilen
- Kompensation von Drucksensoren
- Schutz von Leistungstransistoren in verschiedenen elektronischen Schaltkreisen
Oberflächenmontierte Thermistoren mit Ni-Barriere-Anschluss bieten hochwertige NTC-Thermistortechnologie im SMT-Gehäuse, ideal für bleifreies Löten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss. Die Teile entsprechen der AEC-Q200-Spezifikation für den Einsatz in Automobilanwendungen und sind auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen geeignet. Erhältlich in den Gehäusegrößen 0603 bis 1206 und Widerstandswerten von 18 Ω bis 1 MΩ. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +150 °C. Oberflächenmontierte Chip-Thermistoren bieten eine ideale Lösung für die Temperaturkompensation oder Temperaturkontrolle von Leiterplatten.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer