Leistungsmerkmale und Vorteile
- Großer Widerstandsbereich
- Schnelle thermische Reaktion
- PdPtAg-Terminierung für die Hybridmontage
Typische Anwendungen
- LCD-Kompensation
- Akkus
- Mobiltelefone
- CD-Spieler
- Heizsysteme
- Klimaanlagen
- Temperaturregelung von Schaltnetzteilen
- Kompensation von Drucksensoren
- Schutz von Leistungstransistoren in verschiedenen elektronischen Schaltkreisen
Oberflächenmontierte Thermistoren mit PdPtAg-Anschluss bieten hochwertige NTC-Thermistortechnologie im SMT-Gehäuse, ideal für den Hybridmontageprozess dank PdPtAg-Anschluss (nicht für bleifreies Löten geeignet, bitte verwenden Sie Ni-Barriere-Thermistoren für bleifreies Löten). Die Teile entsprechen der AEC-Q200-Spezifikation für den Einsatz in Automobilanwendungen und sind auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen geeignet. Erhältlich in den Gehäusegrößen 0805 und 1206 und Widerstandswerten von 10 Ω bis 1 MΩ. Oberflächenmontierte Chip-Thermistoren bieten eine ideale Lösung für die Temperaturkompensation oder Temperaturkontrolle von Leiterplatten. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +150 °C.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer