Leistungsmerkmale und Vorteile
- Widerstandstoleranz von ±1%
- Mehrere Optionen für die Temperaturstabilität
- Maßgeschneiderte Lösungen
Typische Anwendungen
- Temperaturmessung im Automotive-Bereich
- Temperaturmessung in industriellen
- Temperaturmessung in kundenspezifischen Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit
Dank ihres hochpräzisen Widerstands eignen sich die Thermistoren mit und ohne Drähte ideal für die Temperaturmessung in einer Vielzahl professioneller, industrieller, automobiler (AEC-Q200) und kundenspezifischer Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. Erhältlich in bedrahteter oder bleifreier Ausführung mit Widerstandswerten von 500 Ω bis 200 kΩ und einer Toleranz von +/-1 %.
Präzise bedrahtete und bleifreie Thermistoren, geringe Größe und schnelle Reaktionszeit machen diese Komponenten ideal, um die genauesten Anforderungen zu erfüllen. Die Verfügbarkeit in mehreren Temperaturstabilitätsoptionen, verschiedenen Beschichtungen und Leitungskonfigurationen sowie die optionale Anpassung an Kundenanforderungen machen diese hochwertigen Geräte ideal für ein breites Anwendungsspektrum. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +150 °C. Bedrahtete Teile sind mit verschiedenen Drahtkonfigurationen erhältlich, bleifreie Teile sind in Chipkonfiguration mit metallisierter Oberfläche für Drahtbonden und Hybridmontage erhältlich.