Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verschiedene Beschichtungs- und Bleimaterialoptionen
- Mehrere Optionen für die Temperaturstabilität
- Maßgeschneiderte Lösungen
Typische Anwendungen
- Rohstoffprodukt: 2 Familien
ND oder NE: Allzweck
NV: professionell - Alarm- und Temperaturmessanwendung
- Anwendung zur Temperaturregelung
- Anwendung zur Füllstandserkennung
- Entschädigungsantrag
Bleihaltige Scheibenthermistoren bieten eine ideale Lösung für die Temperaturmessung oder thermische Kompensation. Die hervorragende thermische und elektrische Stabilität der bleihaltigen Scheibenthermistoren sowie die hervorragende Beständigkeit gegen mechanische und thermische Schocks mit einem breiten Spektrum an Widerstandswerten machen diese Produkte ideal für verschiedene allgemeine Zwecke, Automobilanwendungen (AEC-Q200) oder kundenspezifische Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit wie Temperaturmessung oder thermische Kompensation . Erhältlich in den Scheibengrößen 3/6/9 mm mit Widerstandswerten von 68 Ω bis 1 MΩ. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +150 °C. Teile sind mit verschiedenen Drahtkonfigurationen erhältlich.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer