Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vollständig metallisierte, bleifreie Scheibe
- Mehrere Optionen für die Temperaturstabilität
- Maßgeschneiderte Lösungen
Typische Anwendungen
- Automobilindustrie
- Privatkunden
- Logistik
Bleilose Scheibenthermistoren bieten eine hervorragende thermische und elektrische Stabilität mit einem breiten Spektrum an Widerstandswerten, die je nach Materialeigenschaften und Kundenanforderungen angepasst werden können. Diese Teile eignen sich ideal für verschiedene allgemeine und Automobilanwendungen (AEC-Q200). Erhältlich in kundenspezifischen Scheibengrößen und mehreren Temperaturstabilitätsoptionen.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Die benutzerdefinierte PN wird vom Werk zugewiesen. PN-Beispiel: