Chip-NTC-Thermistoren sind hochwertige Geräte, die speziell für Oberflächenmontageanwendungen entwickelt wurden. Sie werden häufig zur Temperaturkompensation eingesetzt, können aber auch die Temperaturregelung gedruckter Schaltungen in einer Vielzahl von Anwendungen erreichen, darunter allgemeine Anwendungen, Automobilanwendungen oder kundenspezifische Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit. SMD-Thermistoren sind mit Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss für bleifreies Löten (NB-Serie) oder mit PdAg-Anschluss für Hybridmontage (NC-Serie) erhältlich.
Mehr erfahren
Mehr erfahren