Bluetooth und Antennenanpassung
Verfasst von: Ron Demcko
Abstract:
Die Antennenanpassung ist ein wichtiger Aspekt jedes HF-Systems. Eine richtig konzipierte und angepasste Antenne erhöht die Reichweite des drahtlosen Produkts. Gut angepasste Antennen können mehr Leistung vom Funkgerät übertragen – und somit über größere Entfernungen übertragen. Ebenso ermöglicht eine gut angepasste Antenne die maximale Energieübertragung von der Empfangsantenne zum Empfänger-Frontend. Dadurch werden bessere Empfangseigenschaften für das System erreicht.
Die Antennenanpassung wird kritisch, da Antennen immer kleiner werden und in kleinen Modulen untergebracht werden, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und sich möglicherweise in der Nähe von Fremdkörpern befinden. In diesem Artikel wird eine Klasse von Zwischen-Q-Kondensatoren beschrieben, die für die SMT-Antennenanpassung verwendet werden.
WEISSPAPIER HERUNTERLADEN
Die Antennenanpassung ist ein wichtiger Aspekt jedes HF-Systems. Eine richtig konzipierte und angepasste Antenne erhöht die Reichweite des drahtlosen Produkts. Gut angepasste Antennen können mehr Leistung vom Funkgerät übertragen – und somit über größere Entfernungen übertragen. Ebenso ermöglicht eine gut angepasste Antenne die maximale Energieübertragung von der Empfangsantenne zum Empfänger-Frontend. Dadurch werden bessere Empfangseigenschaften für das System erreicht.
Die Antennenanpassung wird kritisch, da Antennen immer kleiner werden und in kleinen Modulen untergebracht werden, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und sich möglicherweise in der Nähe von Fremdkörpern befinden. In diesem Artikel wird eine Klasse von Zwischen-Q-Kondensatoren beschrieben, die für die SMT-Antennenanpassung verwendet werden.