EMI-Kontrolle

EMI-Kontrolle
Verfasst von: Ron Demcko
Abstract:
EMI-Kontrolle ist ein zentrales Designziel in elektronischen Systemen. Dreipolige FeedThru-Kondensatorfilter sind eine Komponentenoption, die verwendet werden kann, um Designs zu vereinfachen, die eine breitbandige EMI-Filterreaktion erfordern. Die richtige Auswahl und Verwendung von SMT-FeedThrus kann zu einer Reihe von Systemverbesserungen führen, wie z. B.: Reduzierung der Gesamtkomponentenzahl, weniger komplexes PCB-Layout, verbesserte Herstellbarkeit, verbesserte Zuverlässigkeit und geringeres Gewicht. Aufgrund dieser potenziellen Vorteile werden dreipolige Kondensatoren jetzt in Designs akzeptiert, die von Avionik über Mobiltelefone und Autos bis hin zu SMART-Grid-Controllern reichen. Diese Liste der Anwendungen wächst, da FeedThru-Kondensatoren in kleinere Pakete integriert werden, die AEC Q200-Qualifizierung erhalten und die Nennströme erhöhen. In diesem Dokument werden die Grundlagen von SMT-FeedThru-Geräten und ihre Leistungsmerkmale beschrieben.
WEISSPAPIER HERUNTERLADEN