AnwendungsleitfädenProdukthandbücher 5G / Internet der Dinge (IoT)Aluminiumkondensatoren AutomobilindustrieAntennenprodukte Kfz-StromkreisschutzSteckverbinderprodukte – Übersicht Kfz-KristallgeräteSteckverbinderprodukte – Feinraster- und Industriesteckverbinder Automobil-SuperkondensatorenSteckverbinder | Fine Pitch – Automotive SicherungSteckverbinder | Fine Pitch – Industriell PrivatkundenSteckverbinder | Feine Tonhöhe – Medizinisch Steckverbindersortiment für CASE und andere AnwendungenSteckverbinder | Fine Pitch – Mobil / Wearables Emissionskontrolle – AbgasnachbehandlungSteckverbinder | Feine Tonhöhe – FloXY® Anwendungen für Energiebanken HEV-KondensatorenKristalle-Produktleitfaden Hohe ZuverlässigkeitFolienkondensatoren mittlerer und hoher Leistung Hohe Zuverlässigkeit (Tantal)Millimeterwellen-Messsystem Hohe Zuverlässigkeit (Tantal | Q-Prozess)MLCC- und Tantal-Austauschbarkeit HochtemperaturbereichKundenanforderungsblatt für Leistungskondensatoren Industrielle Sensorkomponenten MedizintechnikSteuerungskomponenten Motormanagement – Motormanagement und GetriebeanwendungenPassive Dünnschichtkomponenten RF/MikrowelleAuswahlhilfe für WLAN (2.4–5 GHz). Lösungen für die heutigen Sensor- und SteuerungsherausforderungenDrahtbondkomponenten WLAN (2.4–5 GHz)