MLCC und Tantal
AUSTAUSCHBARKEIT

Tantal-Chips und Hi CV MLCCs überschneiden sich in den verfügbaren Kapazitätswerten in gängigen Footprints weitgehend. Mit der zunehmenden MLCC-Produktion wurden viele Anwendungen für viele Filter-, Bypass- und Hold-up-Anwendungen von Tantal auf MLCC umgestellt.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Niederspannungsanwendungen sind Tantal-Elektrolysetechnologien zur ersten Wahl für den Ersatz von MLCCs geworden.
Tantalum
KYOCERA AVX ist der führende Lieferant von Tantalkondensatoren mit Produktionsstätten auf der ganzen Welt, die Flexibilität und Kapazität für alle Anforderungen der Elektronikindustrie bieten. Wir sind weltweit führend in der MnO2-Feststoff-Tantal-Technologie, einschließlich der weltweit kleinsten Tantalchips mit gleichen Abmessungen wie Hi CV MLCC.
Polymer
KYOCERA AVX bietet eine breite Palette von leitfähigen Polymer-Festelektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität und niedrigem ESR in Standard- und Low-Profile-Gehäusegrößen. Mit einem harmlosen Ausfallmodus unter empfohlenen Nutzungsbedingungen sind sie eine gute Wahl für MLCC-Ersatzanwendungen.
Nioboxid
KYOCERA AVX OxiCap®-Kondensatoren sind Festelektrolytkondensatoren mit Nioboxid (NbO) als Anodenmaterial anstelle des herkömmlichen Tantals. Niob ist ein weit verbreitetes Material und hat gegenüber Tantal mehrere Vorteile, darunter einen Ausfallmodus ohne Kurzschluss. KYOCERA AVX OxiCap® ist mit niedrigem ESR, hohem CV und kleinen, flachen Gehäusegrößen für den Ersatz von MLCCs mit hohem CV erhältlich.
KYOCERA AVX ist ein führender internationaler Hersteller und Lieferant einer breiten Palette hochentwickelter elektronischer Komponenten, darunter Kondensatoren, Induktoren, Filter und Schutzvorrichtungen. Die Tantalelektrolyt-Abteilung von KYOCERA AVX hat seit fast 50 Jahren eine führende Position in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin, Raumfahrt, Militär, Unterhaltungselektronik, Kommunikation und Transport inne.
Maximal verfügbare Kapazität nach Gehäusegröße (6.3 V):
Spannungskoeffizient:
Die Kapazität eines Hi CV MLCC nimmt mit zunehmender Vorspannung ab. Tantal, Polymer und Nioboxid zeigen keinen Spannungskoeffizienteneffekt.
Temperaturkoeffizient:
Die Kapazität eines Hi CV MLCC nimmt sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen ab. Tantal, Polymer und Nioboxid zeigen keinen Temperaturkoeffizienteneffekt.
Sperrvorspannung / unpolarer Betrieb:
Für den unpolaren Betrieb schalten Sie zwei Elektrolytkondensatoren in Reihe, Rücken an Rücken (normalerweise gemeinsamer Minuspol). Zwei identische Kondensatoren in Reihe haben die halbe Kapazität eines einzelnen Kondensators und dieselbe Nennspannung, sind nun aber bidirektional (unpolar).
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
Die Impedanzkurve eines Hi CV MLCC weist einen hohen Q-Wert (scharfe Resonanz) und einen sehr niedrigen ESR auf. Die Impedanzkurve von Tantal- und Niob-Elektrolytkondensatoren weist eine Breitbandcharakteristik mit niedrigem ESR auf, der bei niedrigen Temperaturen ansteigt. Die Impedanzkurve von Polymer-Elektrolytkondensatoren weist ebenfalls eine Breitbandcharakteristik auf, jedoch mit niedrigerem ESR als Tantal- und Nioboxid-Elektrolytkondensatoren und bleibt bei niedrigen Temperaturen niedrig.
IPC hat einen Standard empfohlener Footprints für die meisten Klassen von oberflächenmontierten elektronischen Bauteilen festgelegt, darunter Widerstände, Kondensatoren und Induktoren. Obwohl viele Unternehmen ihre eigenen internen Footprint-Richtlinien entwickeln, sind die IPC-Standards für MLCC und Tantal-Chips der Ausgangspunkt.
| schaffen | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC | Mikrochip – Maximale Kapazität | Tantalum | X | X | X | X | X | X |
| TAC | Mikrochip - Standard | Tantalum | X | X | X | X | X | |
| TPC | Mikrochip - Niedriger ESR | Tantalum | X | X | X | X | X | |
| F98 | Unterlappen - Standard | Tantalum | X | X | X | |||
| TAJ | Geformt - Automobil | Tantalum | X | X | X | |||
| TLJ | Geformt - Max Cap | Tantalum | X | X | X | |||
| TLN | Unterlappen - Standard | Tantalum | X | X | X | |||
| TPS | Geformt - Automotive, niedriger ESR | Tantalum | X | X | X | |||
| F38 | Unterregisterkarte – Maximale Obergrenze | Polymer | X | X | X | |||
| TCJ | Geformt - Standard | Polymer | X | X | X | |||
| TCN | Unterregisterkarte – Maximale Obergrenze | Polymer | X | X | X | |||
| TCQ (AEC-Q200) | Geformt - Automobil | Polymer | X | |||||
| NOJ | Geformt - Standard | OxiCap® | X | X | X | |||
| NLJ | Geformt - Max Cap | OxiCap® | X | X | X | |||
| UNSERE | Geformt - Automotive, niedriger ESR | OxiCap® | X | X | X |