Zuverlässigkeit von Superkondensatoren: Langzeit-Zuverlässigkeitstestdaten (Teil 2)
Geschrieben von: Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal
Abstract:
Um ihre Gerätephysik, ihr Degradationsverhalten und ihre Ausfallmechanismen zu verstehen und ihre langfristige Zuverlässigkeit zu ermitteln, sind umfangreiche Tests elektronischer Komponenten erforderlich. Ein besseres Verständnis der Teileeigenschaften führt zur Verwendung des richtigen Teils, das den Kunden je nach den Betriebsbedingungen der Anwendung wie Spannung, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit empfohlen werden kann. Proben aller hergestellten Produkte werden ausgewertet und bis zu 4,000 Stunden lang getestet, um Zuverlässigkeitstestdaten zu ermitteln. Da wir danach streben, ein Branchenführer in Bezug auf die Zuverlässigkeit unserer Superkondensatoren oder elektrischen Doppelschichtkondensatoren zu sein, gehen wir unserer Sorgfaltspflicht nach, indem wir unser Produkt mit einem Verständnis der langfristigen Zuverlässigkeit unseres Produktmixes untermauern. Diese Veröffentlichung stellt umfangreiche 4,000-Stunden-Zuverlässigkeitstestdaten zur Verfügung, die zur Kundenbewertung verfügbar sind, und wir haben festgestellt, dass diese Daten für verschiedene Anwendungen von unschätzbarem Wert sind.
WEISSPAPIER HERUNTERLADEN
Um ihre Gerätephysik, ihr Degradationsverhalten und ihre Ausfallmechanismen zu verstehen und ihre langfristige Zuverlässigkeit zu ermitteln, sind umfangreiche Tests elektronischer Komponenten erforderlich. Ein besseres Verständnis der Teileeigenschaften führt zur Verwendung des richtigen Teils, das den Kunden je nach den Betriebsbedingungen der Anwendung wie Spannung, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit empfohlen werden kann. Proben aller hergestellten Produkte werden ausgewertet und bis zu 4,000 Stunden lang getestet, um Zuverlässigkeitstestdaten zu ermitteln. Da wir danach streben, ein Branchenführer in Bezug auf die Zuverlässigkeit unserer Superkondensatoren oder elektrischen Doppelschichtkondensatoren zu sein, gehen wir unserer Sorgfaltspflicht nach, indem wir unser Produkt mit einem Verständnis der langfristigen Zuverlässigkeit unseres Produktmixes untermauern. Diese Veröffentlichung stellt umfangreiche 4,000-Stunden-Zuverlässigkeitstestdaten zur Verfügung, die zur Kundenbewertung verfügbar sind, und wir haben festgestellt, dass diese Daten für verschiedene Anwendungen von unschätzbarem Wert sind.