Fordern Sie hochzuverlässige Muster an

KYOCERA AVX kann auf Anfrage Musterteile bereitstellen. Wir werden Anfragen, die über das untenstehende Formular gesendet werden, bearbeiten. Die von Ihnen unten bereitgestellten Informationen werden nur zur Bewertung Ihrer Probenanfrage verwendet. Es kann nicht garantiert werden, dass die Muster kostenlos sind. Sie werden kontaktiert, wenn für Ihre Musteranfrage eine Zahlung erforderlich ist. Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“, um uns Ihre Anfrage zu senden.

    Wählen Sie Land
    Voraussichtlicher Produktionsstart (SOP)-Datum:
    Indem Sie das Feld „Ich stimme zu“ anklicken und diese Anfrage absenden, erklären Sie sich damit einverstanden:
    • Überprüfen Sie, dass diese Anfrage keine von der US-Regierung kontrollierten, klassifizierten, kontrollierten nicht klassifizierten, exportkontrollierten (ITAR oder EAR) oder sonstigen eingeschränkten Informationen enthält.
    • Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch KYOCERA AVX und alle seine direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Indem Sie Ihre personenbezogenen Daten bereitstellen, stimmen Sie den Bedingungen in der Datenschutzerklärung. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass KYOCERA AVX die von Ihnen übermittelten Informationen verwenden wird, um mit Ihnen über diesen und andere von KYOCERA AVX angebotene Dienste zu kommunizieren. Dazu gehört auch die Follow-up-Kommunikation durch die Vertriebs- und Marketingteams von KYOCERA AVX. Sie können Ihre Kommunikationspräferenz jederzeit ändern, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen Sugar.support@kyocera-avx.comWenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte als Betroffener wie beschrieben ausüben möchten, HIER KLICKENBitte kontaktieren Sie den KYOCERA AVX Corporate DPO unter DPO.AVX@kyocera-avx.com.
    ich stimme zu
    Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Senden“ geklickt haben, warten Sie bitte, bis Sie eine Bestätigungsnachricht erhalten, dass Ihre Übermittlung gesendet wurde. Danke