Das neueste KYOCERA AVX Interconnect-Musterkit stellt die Schwerpunktprodukte dar, die für industrielle, medizinische und kommerzielle Geräte entwickelt wurden, bei denen Größe und Leistung geschäftskritisch sind.
Der statische Teil der Demoplatine zeigt vergoldete BeCu-Hochleistungs-Kompressionskontakte für Platinen-zu-Platinen-Konnektivität sowie Schneidklemmkontakte (IDC) und Poke-Home-Kontakte und Steckverbinder für Kabel-zu-Platinen-Anschlüsse. KYOCERA AVX ist Pionier der Nacktsteckverbindertechnologie mit UL-zertifizierten einteiligen Kontakten, die genauso gut funktionieren wie voll funktionsfähige Steckverbinder, jedoch zu geringeren Kosten und geringerem Profil.
Zwei aktive Demonstrationen sind möglich, eine mit den „vollständig vertikal steckbaren“ Batteriesteckverbindern, die das Schadenspotenzial in rauen Umgebungen und Anwendungen mit hoher Zyklenlebensdauer mit steckbaren oder Einwegmodulen verringern. Durch Hochklappen des Deckels am Ende kann er mit nackten Pogo-Pin-Kontakten angedockt werden, die in verschiedenen Höhen erhältlich sind, um die Anforderungen an die Halterung oder das Andocken zu erfüllen.
Wie bei unserem beliebten verlinkten Auswahlleitfaden können Sie beim untenstehenden PCB-Layout mit der Maus über die Kategorie oder das spezifische Produkt fahren, das Sie interessiert, und Sie werden zu einem Produktabschnitt oder einem spezifischen Datenblatt mit Details und Spezifikationen weitergeleitet.